RJ45-Anbaurahmen, für Push-Pull Verriegelung (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1404760
1405222
1405358
1608029
1608087
1608197
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
IP Bewertung Gesamtzahl der Stifte Stecker Standard Steckertyp Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)

32.21 €

6 7 Arbeitstage 172[Verfügbar] IP678SensorsteckerAnbaurahmenEingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

19.43 €

10 33 Arbeitstage --[Verfügbar] IP67-SensorsteckerAnbaurahmenSensor- / Aktor-Stecker

14.57 €

13 7 Arbeitstage --[Verfügbar] IP67-SensorsteckerAnbaurahmenSensor- / Aktor-Stecker

4.31 €

43 7 Arbeitstage --[Verfügbar] IP67-SensorsteckerAnbaurahmenSensor- / Aktor-Stecker

4.31 €

43 7 Arbeitstage ------Sensor- / Aktor-Datenkabel

4.87 €

38 33 Arbeitstage --[Verfügbar] IP67-SensorsteckerAnbaurahmenSensor- / Aktor-Stecker

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1

Technischer Support