RJ45-Steckverbinder, gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1419001

Teilenummer
1419001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.35 €

7 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 1.75 Nennspannung(V) 72 Verbindungsrichtung Gerade
IP Bewertung IP20 Kabeldurchmesser(mm) 4.50 - 8 Inhalt(Stk.) 1
Steckerquerschnitt(mm²) 0.36 (max.) Max. Querschnitt(mm²) 0.36 Min. Querschnitt(mm²) 0.13
Max. Temperatur(°C) +70 Min. Temperatur(°C) -20 Gesamtzahl der Stifte 8P8C
Anschluss (Komponenten) Cut & Clip Farbe Schwarz Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) RJ45
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Stecker Standard RJ45 Steckertyp Stecker
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktfläche Gold auf Nickel Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Farbcodierter TIA-568B-Anschluss
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel

Sie befinden sich auf der Seite für RJ45-Steckverbinder, gerade, die Teilenummer ist 1419001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1419001.

Technischer Support