Sensor- / Aktor-Datensteckverbinder Stecker, gewinkelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2313672
2313685
2313698
2313708
2744018
2744403
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Kabeldurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Anschluss (Komponenten) Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)

46.57 €

4 7 Arbeitstage 5-0.32 (max.)--SchraubenD-SUB-SteckerAnpassbar

57.17 €

3 7 Arbeitstage 57.6 - 8.40.32 (max.)+75-20Cut & ClipD-SUB-SteckerAnpassbar

48.40 €

4 7 Arbeitstage 5-0.14 (max.)--SchraubenD-SUB-SteckerAnpassbar

59.45 €

3 7 Arbeitstage 5-0.14 (max.)--SchraubenD-SUB-SteckerAnpassbar

51.17 €

4 47 Arbeitstage --0.14 (max.)--SchraubenD-SUB-BuchseD-SUB-Buchse

58.55 €

3 7 Arbeitstage 5-0.12 (max.)+75-20Schraubklemme-Anpassbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 0.10 Verbindungsrichtung Rechtwinklig Inhalt(Stk.) 1
Gesamtzahl der Stifte 9 Stecker Standard Busverbinder Steckertyp Stecker
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel

Technischer Support