Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2744241 |
2744694 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.17 € | 4 | 47 Arbeitstage | 50 | D-SUB-Buchse | Anpassbar | Busverbinder | |||
49.51 € | 4 | 61 Arbeitstage | 5 | D-SUB-Stecker | D-SUB-Stecker | D-SUB-Anschluss |
Loading...
Nennstrom(A) | 0.10 | Verbindungsrichtung | Rechtwinklig | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt(mm²) | 0.14 (max.) | Gesamtzahl der Stifte | 9 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckertyp | Steckdose | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Stecker Standard
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften