Buchseneinsatz HC-B 10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1407729

Teilenummer
1407729
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.67 €

15 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.14 Gesamtzahl der Stifte 10 + PE
Steckverbindereigenschaften verkupfert Anschluss (Komponenten) Plug & Clip Farbe Grau
Anschlüsse Sockeleinsatz Serie (Steckverbinder) HC-B Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Buchseneinsatz HC-B 10, die Teilenummer ist 1407729.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1407729.

Technischer Support