Grundleiste DFK-MSTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0707060
0707109
0707125
0707138
0707141
0707154
0707170
0707196
0707248
0707251
0707264
0707277
0707280
0707303
0707332
0707374
0710028
0710031
0710044
0710057
0710060
0710086
0710125
0710154
0710167
0710170
0710183
0710196
0710206
0710219
0710235
0710248
0710251
0710277
0710303
0710316
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsrichtung AWG (min.) AWG (max.) Kontaktabstand
(mm)
Max. Querschnitt
(mm²)
Min. Querschnitt
(mm²)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Anzahl der Zeilen Produktgröße (Breite)
(mm)
Gesamtzahl der Stifte Steckverbindereigenschaften Betätigungsrichtung Anschluss (Komponenten) Farbe Steckertyp Kontaktmaterial Kontaktfläche Dämm Material Industrieprodukte

4.95 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert241252.50.2827.2017.50160.008+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

1.24 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert241252.50.2227.2017.50130.002+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

2.47 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert241252.50.2427.2017.501404+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

3.09 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert241252.50.2527.2017.501455+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

3.71 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert241252.50.2627.2017.50150.006+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

4.33 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert241252.50.2727.2017.50155.007+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

6.18 €

50 47 Arbeitstage ---5------510--LötenGrün---Thermoplast-

7.42 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert241252.50.21227.2017.50180.0012+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

1.24 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert24125.082.50.2227.2017.50130.482+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

1.85 €

50 7 Arbeitstage [Sonstige] Montiert24125.082.50.2327.2017.50135.563+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

2.47 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert24125.082.50.2427.2017.50140.644+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

3.09 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert24125.082.50.2527.2017.50145.725+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

3.71 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert24125.082.50.2627.2017.50150.806+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

5.56 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert24125.082.50.2927.2017.50166.049+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

7.42 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert24125.082.50.21227.2017.50181.2812+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

9.89 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert24125.082.50.21627.2017.501101.6016+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

2.62 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert241252.50.2227.2017.50130.002+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

3.24 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert241252.50.2327.2017.50135.003+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

3.85 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert241252.50.2427.2017.501404+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

4.47 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert241252.50.2527.2017.501455+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)Lötfahne-SteckerVerzinntVerzinnt-Ja

5.09 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert241252.50.2627.2017.50150.006+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

6.33 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert241252.50.2827.2017.50160.008+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

8.80 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert241252.50.21227.2017.50180.0012+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

10.65 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert241252.50.21527.2017.5019515+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

11.27 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert241252.50.21627.2017.501100.0016+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

2.62 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert24125.082.50.2227.2017.50130.482+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

3.24 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert24125.082.50.2327.2017.50135.563+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

3.85 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert24125.082.50.2427.2017.50140.644+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

4.47 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert24125.082.50.2527.2017.50145.725+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

5.09 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert24125.082.50.2627.2017.50150.806+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

6.33 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert24125.082.50.2827.2017.50160.968+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

6.95 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert24125.082.50.2927.2017.50166.049+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

7.56 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert24125.082.50.21027.2017.50171.1210+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

8.80 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert24125.082.50.21227.2017.50181.2812+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

10.65 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert24125.082.50.21527.2017.50196.5215+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

11.27 €

50 47 Arbeitstage [Sonstige] Montiert24125.082.50.21627.2017.501101.6016+ SchraubensicherungSenkrecht (zur Leiterplatte)LötfahneGrünSteckerVerzinntVerzinnt-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 12 Nennspannung(V) 320 Inhalt(Stk.) 50
Anschlüsse Wire-to-Board Stiftleisten-Typ (Kategorie) Pin-Gehäuse - Kabel Serie (Steckverbinder) DFK-MSTB

Technischer Support