Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1899139 |
1899142 |
1899171 |
1899281 |
1899294 |
1899304 |
1899317 |
1899320 |
1899333 |
1899346 |
1899388 |
1899401 |
1899427 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsrichtung | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Anzahl der Zeilen | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Stifte | Steckverbindereigenschaften | Betätigungsrichtung | Anschluss (Komponenten) | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Dämm Material | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 5.08 | 2 | - | - | Löten | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |||
2.63 € | 100 | 28 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 5.08 | 3 | - | - | Löten | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |||
4.48 € | 50 | 28 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 5.08 | 6 | - | - | Löten | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |||
3.39 € | 100 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Montiert | 2 | 18.20 | 12.00 | 1 | 39.92 | 2 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | ||||
4.01 € | 50 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Montiert | 3 | 18.20 | 12.00 | 1 | 45 | 3 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | ||||
4.63 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 5.08 | 4 | - | - | Löten | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |||
5.24 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 5.08 | 5 | - | - | Löten | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |||
5.86 € | 50 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Montiert | 6 | 18.20 | 12.00 | 1 | 60.24 | 6 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | ||||
6.48 € | 50 | 28 Arbeitstage | [Sonstige] Montiert | 7 | 18.20 | 12.00 | 1 | 65.32 | 7 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | ||||
7.10 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 5.08 | 8 | - | - | Löten | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |||
9.57 € | 50 | 28 Arbeitstage | [Sonstige] Montiert | - | 18.20 | 12.00 | 1 | 90.72 | 1 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | ||||
10.80 € | 50 | 28 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 5.08 | 14 | - | - | Löten | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |||
12.04 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 5.08 | 16 | - | - | Löten | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - |
Loading...
Nennstrom(A) | 12 | Nennspannung(V) | 320 | Kontaktabstand(mm) | 5.08 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 50 | Farbe | Grün | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Serie (Steckverbinder) | DFK-MSTBVA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsrichtung
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Anzahl der Zeilen
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Stifte
Steckverbindereigenschaften
Betätigungsrichtung
Anschluss (Komponenten)
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Dämm Material
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften