Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1701469 |
1701537 |
1840557 |
1840560 |
1840573 |
1840586 |
1840599 |
1840609 |
1840612 |
1840625 |
1840638 |
1840654 |
1861154 |
1861167 |
1861170 |
1861183 |
1861196 |
1861206 |
1861219 |
1861251 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | AWG (min.) | AWG (max.) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Max. Querschnitt (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Anzahl der Zeilen | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Stifte | Steckverbindereigenschaften | Betätigungsrichtung | Anschluss (Komponenten) | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Dämm Material | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 € | 40 | 28 Arbeitstage | 76 | 1000 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Löten | - | - | Zinn | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |||
4.67 € | 40 | 7 Arbeitstage | 76 | 1000 | [Sonstige] Montiert | - | - | 10.16 | 10 | - | - | 2 | 18.20 | 12.00 | - | 1 | 45 | 2 | + Auswerfer (kurz) | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Versilbert | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | ||||
3.03 € | 100 | 7 Arbeitstage | 20 | 630 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 7.62 | 50 | 4 | 0.2 | 2 | 32.00 | 30.50 | 7.00 | 1 | 36.86 | 2 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
4.55 € | 50 | 7 Arbeitstage | 20 | 630 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 7.62 | 50 | 4 | 0.2 | 3 | 32.00 | 30.50 | 7.00 | 1 | 44.48 | 3 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
6.06 € | 50 | 7 Arbeitstage | 20 | 630 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 7.62 | 50 | 4 | 0.2 | 4 | 32.00 | 30.50 | 7.00 | 1 | 52.10 | 4 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
7.58 € | 50 | 7 Arbeitstage | 20 | 630 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 7.62 | 50 | 4 | 0.2 | 5 | 32.00 | 30.50 | 7.00 | 1 | 59.72 | 5 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
9.10 € | 50 | 7 Arbeitstage | 20 | 630 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 7.62 | 50 | 4 | 0.2 | 6 | 32.00 | 30.50 | 7.00 | 1 | 67.34 | 6 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
10.61 € | 50 | 7 Arbeitstage | 20 | 630 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 7.62 | 50 | 4 | 0.2 | 7 | 32.00 | 30.50 | 7.00 | 1 | 74.96 | 7 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
12.13 € | 50 | 7 Arbeitstage | 20 | 630 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 7.62 | 50 | 4 | 0.2 | 8 | 32.00 | 30.50 | 7.00 | 1 | 82.58 | 8 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
13.64 € | 50 | 7 Arbeitstage | 20 | 630 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 7.62 | 50 | 4 | 0.2 | 9 | 32.00 | 30.50 | 7.00 | 1 | 90.20 | 9 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
15.16 € | 50 | 7 Arbeitstage | 20 | 630 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 7.62 | 50 | 4 | 0.2 | 10 | 32.00 | 30.50 | 7.00 | 1 | 97.82 | 10 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
18.19 € | 50 | 7 Arbeitstage | 20 | 630 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 7.62 | 50 | 4 | 0.2 | 12 | 32.00 | 30.50 | 7.00 | 1 | 113.06 | 12 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
3.77 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 400 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 7.62 | 50 | 4 | 0.2 | 2 | 30.46 | 14.30 | - | 1 | 37.35 | 2 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
4.66 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 400 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 7.62 | 50 | 4 | 0.2 | 3 | 37.35 | 14.30 | - | 1 | 38.08 | 3 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
5.55 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 400 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 7.62 | 50 | 4 | 0.2 | 4 | 37.35 | 14.30 | - | 1 | 45.70 | 4 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
6.43 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 400 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 7.62 | 50 | 4 | 0.2 | 5 | 37.35 | 14.30 | - | 1 | 53.32 | 5 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
7.32 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 400 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 7.62 | 50 | 4 | 0.2 | 6 | 37.35 | 14.30 | - | 1 | 60.94 | 6 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
8.21 € | 50 | 40 Arbeitstage | 15 | 400 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 7.62 | 50 | 4 | 0.2 | 7 | 37.35 | 14.30 | - | 1 | 68.56 | 7 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
9.10 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 400 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 7.62 | 50 | 4 | 0.2 | 8 | 37.35 | 14.30 | - | 1 | 76.18 | 8 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
12.65 € | 50 | 40 Arbeitstage | 15 | 400 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 7.62 | 50 | 4 | 0.2 | 12 | 37.35 | 14.30 | - | 1 | 106.66 | 12 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja |
Loading...
Farbe | Grün | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | DFK-PC |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
AWG (min.)
AWG (max.)
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Max. Querschnitt(mm²)
Min. Querschnitt(mm²)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Anzahl der Zeilen
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Stifte
Steckverbindereigenschaften
Betätigungsrichtung
Anschluss (Komponenten)
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Dämm Material
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften