Hersteller-Teilenummer: 1808560
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 3.47 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1808560
Nennstrom(A) | 12 | Nennspannung(V) | 320 | Verbindungsrichtung | horizontale Montage |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktabstand(mm) | 5.08 | Inhalt(Stk.) | 50 | Stifte pro Reihe | 12 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 15.90 | Produktgröße (Länge)(mm) | 8.60 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 84.28 | Gesamtzahl der Stifte | 12 | Steckverbindereigenschaften | + Schraubensicherung |
Anschluss (Komponenten) | Farbe | Grün | Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | |
Steckertyp | Stecker | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Verzinnt |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - PCB | Serie (Steckverbinder) | MSTBV | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Grundleiste MSTBV, die Teilenummer ist 1808560.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1808560.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften