Grundleiste DFK-MSTBA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1898842
1898855
1898868
1898871
1898910
1898978
1898981
1898994
1899016
1899061
1899087
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsrichtung Kontaktabstand
(mm)
Stifte pro Reihe Anzahl der Zeilen Produktgröße (Breite)
(mm)
Gesamtzahl der Stifte Anschluss (Komponenten) Steckertyp Stiftleisten-Typ (Kategorie) Industrieprodukte

2.63 €

100 28 Arbeitstage [Sonstige] Eingebaut5.0831-3-SteckdoseSockelgehäuse - LeiterplatteJa

3.25 €

100 28 Arbeitstage -5.08--5.084Löten-Sockelgehäuse - Leiterplatte-

3.86 €

50 25 Arbeitstage -5.08--5.085Löten-Sockelgehäuse - Leiterplatte-

4.48 €

50 7 Arbeitstage -5.08--5.086Löten-Sockelgehäuse - Leiterplatte-

6.95 €

50 28 Arbeitstage -5.08--5.0810Löten-Sockelgehäuse - Leiterplatte-

10.66 €

50 28 Arbeitstage -5.08--5.0816Löten-Sockelgehäuse - Kabel-

3.39 €

100 7 Arbeitstage -39.92--39.922Löten-Sockelgehäuse - Kabel-

4.01 €

50 7 Arbeitstage -45--453Löten-Sockelgehäuse - Kabel-

5.24 €

50 25 Arbeitstage -55.16--55.165Löten-Pin-Gehäuse - PCB-

8.33 €

50 7 Arbeitstage -80.56--80.5610Löten-Sockelgehäuse - Kabel-

9.57 €

50 28 Arbeitstage -90.72--90.7212Löten-Sockelgehäuse - Leiterplatte-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 12 Nennspannung(V) 320 Inhalt(Stk.) 50
Farbe Grün Anschlüsse Wire-to-Board Dämm Material Thermoplast
Serie (Steckverbinder) DFK-MSTBA

Technischer Support