D-SUB-Stecker SUBCON 15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2761596
2761606
5604602
5604603
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Verbindungsrichtung AWG (min.) AWG (max.) Kabeldurchmesser
(mm)
Verbindungswinkel
(°)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Betriebsstrom
(A)
Betriebsspannung
(V)
Anzahl der Zeilen Nennspannung (Details)
(V)
Steckertyp Anschlüsse Typ (Sonstiges)

51.17 €

4 33 Arbeitstage 1[Gerade] Gerade26164-10180+75-20160 V AC/DC260 V AC/DCSteckdoseD-SUB-BuchseSteckdose

51.17 €

4 61 Arbeitstage 1[Gerade] Gerade26164-10180+75-20160 V AC/DC260 V AC/DCSteckerD-SUB-SteckerStift

75.15 €

3 7 Arbeitstage -----35----3-SteckerD-SUB-Stecker-

75.15 €

3 7 Arbeitstage -----35----3-SteckdoseD-SUB-Buchse-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Gesamtzahl der Stifte 15 Anschluss (Komponenten) Schrauben

Technischer Support