D-SUB-Stecker SUBCON 9

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2761509

Teilenummer
2761509
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.77 €

4 61 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 1 Verbindungsrichtung Gerade AWG (min.) 26
AWG (max.) 16 Kabeldurchmesser(mm) 4-10 Verbindungswinkel(°) 180
Inhalt(Stk.) 1 Max. Temperatur(°C) +75 Min. Temperatur(°C) -20
Betriebsstrom(A) 1 Betriebsspannung(V) 60 V AC/DC Anzahl der Zeilen 2
Nennspannung (Details)(V) 60 V AC/DC Gesamtzahl der Stifte 9 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckertyp Stecker Anschlüsse D-SUB-Stecker Typ (Sonstiges) Stift

Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB-Stecker SUBCON 9, die Teilenummer ist 2761509.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2761509.

Technischer Support