Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0801670 |
0801671 |
0801715 |
0801716 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Max. Temperatur (°C) | Farbe | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.15 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 29.5 | 19.5 | +125 | Schwarz | NBR | |
52.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 53 | 39 | +125 | Schwarz | NBR | |
26.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 29.5 | 19.5 | +80 | Grau | SEBS | |
47.68 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 29.5 | 19.5 | +80 | Grau | SEBS |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 10 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 17 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP54 | Zubehörtyp (Gehäuse) | Füllstoff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Max. Temperatur(°C)
Farbe
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften