Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1415168
Inhalt(Stk.) | 5 | Anschlussdurchmesser (max.)(mm) | 28 | Klemmdurchmesser(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindelänge(mm) | 15 | Schlüsselweite(mm) | 46 | Max. Temperatur(°C) | +75 |
Min. Temperatur(°C) | -40 | IP-Bewertung | IP66 | Farbe | Silber |
Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung | Material | Metall | Gewindetyp | M40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung ESISEC, die Teilenummer ist 1415168.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1415168.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften