Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1415195
Inhalt(Stk.) | 1 | Anschlussdurchmesser (max.)(mm) | 28 | Klemmdurchmesser(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindelänge(mm) | 8 | Schlüsselweite(mm) | 46 | Max. Temperatur(°C) | +100 |
Min. Temperatur(°C) | -40 | IP-Bewertung | IP68 | Farbe | Silber |
Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung | Material | Metall | Gewindetyp | M40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung INESR, die Teilenummer ist 1415195.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1415195.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften