Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1411192 |
1411195 |
1411196 |
1411197 |
1411198 |
1411199 |
1411203 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Anschlussdurchmesser (max.) (mm) | Klemmdurchmesser (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Gewindetyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.82 € | 10 | 7 Arbeitstage | 5 | 27 | 19 | 8 | 43 | M40 | |||
8.34 € | 30 | 7 Arbeitstage | 10 | 6.5 | 3 | 6 | 14 | PG7 | |||
6.30 € | 30 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 4 | 6 | 17 | PG9 | |||
7.35 € | 25 | 7 Arbeitstage | 5 | 10 | 5 | 6 | 20 | PG11 | |||
8.03 € | 25 | 7 Arbeitstage | 5 | 12 | 6 | 6.5 | 22 | PG13.5 | |||
9.36 € | 20 | 7 Arbeitstage | 5 | 14 | 10 | 6.5 | 24 | PG16 | |||
78.57 € | 3 | 47 Arbeitstage | 1 | 38 | 30 | 12 | 58 | PG42 |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -40 | IP-Bewertung | IP68 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Silber | Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung | Material | Metall |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Anschlussdurchmesser (max.)(mm)
Klemmdurchmesser(mm)
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Gewindetyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften