Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1415106 |
1415107 |
1415108 |
1415109 |
1415110 |
1415111 |
1415114 |
1415116 |
1415117 |
1415118 |
1415119 |
1415123 |
1415124 |
1415125 |
1415127 |
1424465 |
1424466 |
1424467 |
1424468 |
1424469 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Anschlussdurchmesser (max.) (mm) | Klemmdurchmesser (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Farbe | Material | Gewindetyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 80 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 3 | 15 | 16 | Schwarz | Kunststoff | M12 | |||
2.70 € | 70 | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | 4.50 | 15 | 20 | Schwarz | Kunststoff | M16 | |||
2.84 € | 70 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 7 | 15 | 24 | Schwarz | Kunststoff | M20 | |||
5.08 € | 40 | 7 Arbeitstage | 10 | 17 | 10 | 15 | 29 | Schwarz | Kunststoff | M25 | |||
8.83 € | 25 | 7 Arbeitstage | 5 | 21 | 13 | 15 | 36 | Schwarz | Kunststoff | M32 | |||
15.89 € | 15 | 7 Arbeitstage | 5 | 28 | 17 | 18 | 46 | Schwarz | Kunststoff | M40 | |||
2.27 € | 80 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 3 | 15 | 16 | Schwarz/Blau | Kunststoff | M12 | |||
2.70 € | 70 | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | 4.50 | 15 | 20 | Schwarz/Blau | Kunststoff | M16 | |||
2.84 € | 70 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 7 | 15 | 24 | Schwarz/Blau | Kunststoff | M20 | |||
5.08 € | 40 | 7 Arbeitstage | 10 | 17 | 10 | 15 | 29 | Schwarz/Blau | Kunststoff | M25 | |||
8.83 € | 25 | 7 Arbeitstage | 5 | 21 | 13 | 15 | 36 | Schwarz/Blau | Kunststoff | M32 | |||
10.11 € | 20 | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 4 | 12 | 16 | Silber | Metall | M12 | |||
10.77 € | 20 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 5 | 12 | 20 | Silber | Metall | M16 | |||
13.89 € | 20 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 6 | 12 | 24 | Silber | Metall | M20 | |||
27.19 € | 10 | 7 Arbeitstage | 5 | 21 | 13 | 15 | 36 | Silber | Metall | M32 | |||
2.28 € | 80 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 3 | 9 | 16 | Schwarz | Kunststoff | M12 | |||
2.34 € | 80 | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | 4.50 | 9 | 20 | Schwarz | Kunststoff | M16 | |||
2.46 € | 80 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 7 | 10 | 24 | Schwarz | Kunststoff | M20 | |||
4.37 € | 50 | 7 Arbeitstage | 10 | 17 | 10 | 10 | 29 | Schwarz | Kunststoff | M25 | |||
7.19 € | 30 | 7 Arbeitstage | 10 | 21 | 13 | 12 | 36 | Schwarz | Kunststoff | M32 |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +75 | Min. Temperatur(°C) | -40 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Anschlussdurchmesser (max.)(mm)
Klemmdurchmesser(mm)
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Farbe
Material
Gewindetyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften