Kabelverschraubung - G-ESISEC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1415148
1415149
1415163
1415165
1415166
1415170
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Anschlussdurchmesser (max.)
(mm)
Klemmdurchmesser
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Gewindetyp

18.96 €

10 7 Arbeitstage 10741216M12

19.32 €

10 7 Arbeitstage 101051220M16

23.39 €

10 7 Arbeitstage 101361224M20

27.51 €

10 7 Arbeitstage 1017101229M25

43.61 €

5 7 Arbeitstage 521131536M32

186.28 €

1 33 Arbeitstage 148341568M63

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) +75 Min. Temperatur(°C) -40 IP-Bewertung IP66
Farbe Silber Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung Material Metall

Technischer Support