Kabelverschraubung - G-ESS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411075
1411077
1411079
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Anschlussdurchmesser (max.)
(mm)
Klemmdurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Gewindetyp

10.61 €

20 7 Arbeitstage 20146.5027M20

15.68 €

20 7 Arbeitstage 202011.1036M25

25.87 €

10 47 Arbeitstage 1026.31741M32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindelänge(mm) 15 Max. Temperatur(°C) +130 Min. Temperatur(°C) -60
IP-Bewertung IP66 Farbe Silber Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung
Material Metall

Technischer Support