Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1411088 |
1411092 |
1411094 |
1411097 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Anschlussdurchmesser (max.) (mm) | Klemmdurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Gewindetyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 | 15.9 | 9.50 | 24 | M20 | |||
58.29 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 | 26.2 | 18.20 | 37.5 | M25 | |||
80.89 € | 5 | 7 Arbeitstage | 5 | 33.9 | 23.70 | 46 | M32 | |||
151.75 € | 2 | 47 Arbeitstage | 1 | 40.4 | 27.90 | 55 | M40 |
Loading...
Gewindelänge(mm) | 15 | Max. Temperatur(°C) | +130 | Min. Temperatur(°C) | -60 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP66 | Farbe | Silber | Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung |
Material | Metall |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Anschlussdurchmesser (max.)(mm)
Klemmdurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Gewindetyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften