Kabelverschraubung - G-INB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1415171
1415172
1415174
1415177
1415178
1415179
1415182
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Anschlussdurchmesser (max.)
(mm)
Klemmdurchmesser
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Farbe Material Gewindetyp

1.44 €

130 7 Arbeitstage 1073916HellgrauKunststoffM12

1.52 €

120 7 Arbeitstage 10104.50920HellgrauKunststoffM16

1.77 €

110 7 Arbeitstage 101361224HellgrauKunststoffM20

1.44 €

130 7 Arbeitstage 1073916SchwarzKunststoffM12

1.52 €

120 7 Arbeitstage 10104.50920SchwarzKunststoffM16

1.77 €

110 7 Arbeitstage 101361224SchwarzKunststoffM20

26.56 €

10 7 Arbeitstage 5136624SilberMetallM20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) +100 Min. Temperatur(°C) -40 IP-Bewertung IP68
Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung

Technischer Support