Kabelverschraubung - G-INESR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1415192
1415193
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussdurchmesser (max.)
(mm)
Klemmdurchmesser
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Gewindetyp

29.46 €

10 7 Arbeitstage 136624M20

36.96 €

5 7 Arbeitstage 179729M25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 5 Max. Temperatur(°C) +100 Min. Temperatur(°C) -40
IP-Bewertung IP68 Farbe Silber Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung
Material Metall

Technischer Support