Teilenummer
|
---|
1411187 |
1411188 |
1411189 |
1411190 |
1411200 |
1411201 |
1411202 |
1411204 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Anschlussdurchmesser (max.) (mm) | Klemmdurchmesser (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Gewindetyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.98 € | 20 | 7 Arbeitstage | 10 | 6.5 | 4 | 6 | 14 | M12 | |||
9.37 € | 20 | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | 5 | 5 | 17 | M16 | |||
9.44 € | 20 | 7 Arbeitstage | 5 | 13 | 9 | 6 | 22 | M20 | |||
12.99 € | 15 | 7 Arbeitstage | 5 | 16 | 11 | 7 | 27 | M25 | |||
17.37 € | 15 | 7 Arbeitstage | 5 | 18 | 13 | 7.2 | 30 | PG21 | |||
27.09 € | 10 | 7 Arbeitstage | 5 | 25 | 18 | 8 | 40 | PG29 | |||
48.21 € | 5 | 7 Arbeitstage | 5 | 32 | 22 | 9 | 50 | PG36 | |||
94.99 € | 2 | 7 Arbeitstage | 1 | 44 | 34 | 14 | 64 | PG48 |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -40 | IP-Bewertung | IP68 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Silber | Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung | Material | Metall |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Anschlussdurchmesser (max.)(mm)
Klemmdurchmesser(mm)
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Gewindetyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften