Kabelverschraubung - G-INS-M12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411123
1411131
1411160
1417652
1424513
1424541
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Anschlussdurchmesser (max.)
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Min. Temperatur
(°C)
IP-Bewertung Farbe Material

0.71 €

260 7 Arbeitstage 106.5815-20IP68SilberKunststoff

0.71 €

260 7 Arbeitstage 106.5815-20IP68SchwarzKunststoff

2.93 €

70 7 Arbeitstage 106.5614-40-SilberMetall

0.67 €

280 7 Arbeitstage 106.5815-20IP68HellgrauKunststoff

0.95 €

200 7 Arbeitstage 1071516-40IP68HellgrauKunststoff

30.31 €

6 7 Arbeitstage 16.5614-40IP68SilberMetall

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmdurchmesser(mm) 3 Max. Temperatur(°C) +100 Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung
Gewindetyp M12

Technischer Support