Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1411124 |
1411132 |
1411162 |
1417653 |
1424470 |
1424475 |
1424514 |
1424526 |
1424542 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Anschlussdurchmesser (max.) (mm) | Klemmdurchmesser (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Min. Temperatur (°C) | IP-Bewertung | Farbe | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 250 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 5 | 10 | 22 | -20 | IP68 | Silber | Kunststoff | |||
0.73 € | 250 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 5 | 10 | 22 | -20 | IP68 | Schwarz | Kunststoff | |||
3.93 € | 50 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 5 | 7 | 20 | -40 | - | Silber | Metall | |||
0.70 € | 260 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 5 | 10 | 22 | -20 | IP68 | Hellgrau | Kunststoff | |||
0.74 € | 250 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 4 | 8 | 19 | -20 | IP68 | Hellgrau | Kunststoff | |||
0.74 € | 250 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 4 | 8 | 19 | -20 | IP68 | Grau | Kunststoff | |||
1.13 € | 170 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 4.50 | 15 | 20 | -40 | IP68 | Hellgrau | Kunststoff | |||
3.78 € | 50 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 4 | 7 | 18 | -40 | - | Silber | Metall | |||
36.38 € | 5 | 7 Arbeitstage | 1 | 10 | 5 | 7 | 22 | -40 | IP68 | Silber | Metall |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +100 | Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung | Gewindetyp | M16 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Anschlussdurchmesser (max.)(mm)
Klemmdurchmesser(mm)
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Min. Temperatur(°C)
IP-Bewertung
Farbe
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften