Kabelverschraubung - G-INS-M20

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411125
1411163
1424471
1424476
1424481
1424543
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Anschlussdurchmesser (max.)
(mm)
Klemmdurchmesser
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Min. Temperatur
(°C)
IP-Bewertung Farbe Material

0.88 €

210 7 Arbeitstage 51261024-20IP68SilberKunststoff

5.34 €

35 7 Arbeitstage 5126822-40-SilberMetall

0.97 €

190 7 Arbeitstage 514101027-20IP68HellgrauKunststoff

0.97 €

190 7 Arbeitstage 514101027-20IP68GrauKunststoff

0.97 €

190 7 Arbeitstage 514101027-20IP68SchwarzKunststoff

40.13 €

5 7 Arbeitstage 1126822-40IP68SilberMetall

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) +100 Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung Gewindetyp M20

Technischer Support