Kabelverschraubung - G-INS-M25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411134
1411165
1417654
1424472
1424477
1424482
1424516
1424544
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Anschlussdurchmesser (max.)
(mm)
Klemmdurchmesser
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Min. Temperatur
(°C)
IP-Bewertung Farbe Material

1.33 €

140 7 Arbeitstage 51711829-20IP68SchwarzKunststoff

5.96 €

35 7 Arbeitstage 51711827-40-SilberMetall

1.29 €

145 7 Arbeitstage 51711829-20IP68HellgrauKunststoff

1.55 €

120 7 Arbeitstage 518131033-20IP68HellgrauKunststoff

1.55 €

120 7 Arbeitstage 518131033-20IP68GrauKunststoff

1.55 €

120 7 Arbeitstage 518131033-20IP68SchwarzKunststoff

1.97 €

95 7 Arbeitstage 51791529-40IP68HellgrauKunststoff

50.37 €

4 7 Arbeitstage 11711827-40IP68SilberMetall

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) +100 Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung Gewindetyp M25

Technischer Support