Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1411127 |
1411166 |
1417655 |
1424473 |
1424478 |
1424483 |
1424517 |
1424528 |
1424545 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Anschlussdurchmesser (max.) (mm) | Klemmdurchmesser (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Min. Temperatur (°C) | IP-Bewertung | Farbe | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 70 | 7 Arbeitstage | 5 | 21 | 15 | 10 | 36 | -20 | IP68 | Silber | Kunststoff | |||
10.19 € | 20 | 7 Arbeitstage | 5 | 21 | 15 | 8 | 34 | -40 | - | Silber | Metall | |||
2.60 € | 75 | 7 Arbeitstage | 5 | 21 | 15 | 10 | 36 | -20 | IP68 | Hellgrau | Kunststoff | |||
2.94 € | 65 | 7 Arbeitstage | 5 | 25 | 18 | 15 | 42 | -20 | IP68 | Hellgrau | Kunststoff | |||
2.94 € | 65 | 7 Arbeitstage | 5 | 25 | 18 | 16 | 42 | -20 | IP68 | Grau | Kunststoff | |||
2.94 € | 65 | 7 Arbeitstage | 5 | 25 | 18 | 16 | 42 | -20 | IP68 | Schwarz | Kunststoff | |||
3.22 € | 60 | 7 Arbeitstage | 5 | 21 | 13 | 15 | 36 | -40 | IP68 | Hellgrau | Kunststoff | |||
10.82 € | 20 | 7 Arbeitstage | 5 | 18 | 13 | 9 | 34 | -40 | - | Silber | Metall | |||
62.30 € | 3 | 7 Arbeitstage | 1 | 21 | 15 | 8 | 36 | -40 | IP68 | Silber | Metall |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +100 | Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung | Gewindetyp | M32 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Anschlussdurchmesser (max.)(mm)
Klemmdurchmesser(mm)
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Min. Temperatur(°C)
IP-Bewertung
Farbe
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften