Kabelverschraubung - G-INS-M40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1424529

Teilenummer
1424529
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.11 €

15 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 5 Anschlussdurchmesser (max.)(mm) 25 Klemmdurchmesser(mm) 18
Gewindelänge(mm) 9 Schlüsselweite(mm) 43 Max. Temperatur(°C) +100
Min. Temperatur(°C) -40 Farbe Silber Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung
Material Metall Gewindetyp M40

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung - G-INS-M40, die Teilenummer ist 1424529.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424529.

Technischer Support