Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1411157
Inhalt(Stk.) | 10 | Anschlussdurchmesser (max.)(mm) | 14 | Klemmdurchmesser(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindelänge(mm) | 15 | Schlüsselweite(mm) | 27 | Max. Temperatur(°C) | +100 |
Min. Temperatur(°C) | -20 | IP-Bewertung | IP68 | Farbe | Schwarz |
Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung | Material | Kunststoff | Gewindetyp | 1/2" NPT |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung - G-INS-N 1 / 2, die Teilenummer ist 1411157.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411157.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften