Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Inhalt(Stk.) | 5 | Anschlussdurchmesser (max.)(mm) | 18 | Klemmdurchmesser(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindelänge(mm) | 15 | Schlüsselweite(mm) | 33 | Max. Temperatur(°C) | +100 |
Min. Temperatur(°C) | -20 | IP-Bewertung | IP68 | Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung |
Material | Kunststoff | Gewindetyp | 3/4" |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften