Kabelverschraubung - G-INS-N1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411155
1411159
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

4.34 €

45 7 Arbeitstage Silber

4.34 €

45 7 Arbeitstage Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 5 Anschlussdurchmesser (max.)(mm) 25 Klemmdurchmesser(mm) 18
Gewindelänge(mm) 18 Schlüsselweite(mm) 42 Max. Temperatur(°C) +100
Min. Temperatur(°C) -20 IP-Bewertung IP68 Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung
Material Kunststoff Gewindetyp 1"

Technischer Support