Kabelverschraubung - G-INS-NPT 1 / 2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1411183

Teilenummer
1411183
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.56 €

20 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 10 Anschlussdurchmesser (max.)(mm) 14 Klemmdurchmesser(mm) 10
Gewindelänge(mm) 13 Schlüsselweite(mm) 22 Max. Temperatur(°C) +100
Min. Temperatur(°C) -40 IP-Bewertung IP68 Farbe Silber
Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung Material Metall Gewindetyp 1/2" NPT

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung - G-INS-NPT 1 / 2, die Teilenummer ist 1411183.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411183.

Technischer Support