Kabelverschraubung - G-INS-NPT 3 / 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1411184

Teilenummer
1411184
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.37 €

15 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 5 Anschlussdurchmesser (max.)(mm) 18 Klemmdurchmesser(mm) 13
Gewindelänge(mm) 13 Schlüsselweite(mm) 30 Max. Temperatur(°C) +100
Min. Temperatur(°C) -40 IP-Bewertung IP68 Farbe Silber
Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung Material Metall Gewindetyp 3/4"

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung - G-INS-NPT 3 / 4, die Teilenummer ist 1411184.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411184.

Technischer Support