Kabelverschraubung - G-INS-NPT 3 / 8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1411182

Teilenummer
1411182
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.16 €

20 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 10 Anschlussdurchmesser (max.)(mm) 10 Klemmdurchmesser(mm) 5
Gewindelänge(mm) 11.5 Schlüsselweite(mm) 19 Max. Temperatur(°C) +100
Min. Temperatur(°C) -40 IP-Bewertung IP68 Farbe Silber
Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung Material Metall Gewindetyp 3/8" NPT

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung - G-INS-NPT 3 / 8, die Teilenummer ist 1411182.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411182.

Technischer Support