Kabelverschraubung - G-INS-NPT1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1411185

Teilenummer
1411185
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.41 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 5 Anschlussdurchmesser (max.)(mm) 25 Klemmdurchmesser(mm) 18
Gewindelänge(mm) 13 Schlüsselweite(mm) 43 Max. Temperatur(°C) +100
Min. Temperatur(°C) -40 IP-Bewertung IP68 Farbe Silber
Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung Material Metall Gewindetyp 1"

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung - G-INS-NPT1, die Teilenummer ist 1411185.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411185.

Technischer Support