Kabelverschraubung - G-INS-PG 13.5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411143
1411173
1424488
1424498
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Min. Temperatur
(°C)
IP-Bewertung Farbe Material

0.88 €

210 7 Arbeitstage 1024-20IP68SilberKunststoff

4.71 €

40 7 Arbeitstage 6.522-40-SilberMetall

0.83 €

220 7 Arbeitstage 1024-20IP68HellgrauKunststoff

0.83 €

220 7 Arbeitstage 1024-20IP68SchwarzKunststoff

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 5 Anschlussdurchmesser (max.)(mm) 12 Klemmdurchmesser(mm) 6
Max. Temperatur(°C) +100 Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung Gewindetyp PG13.5

Technischer Support