Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Inhalt(Stk.) | 5 | Anschlussdurchmesser (max.)(mm) | 10 | Klemmdurchmesser(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +100 | Farbe | Silber | Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung |
Gewindetyp | PG11 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Min. Temperatur(°C)
IP-Bewertung
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften