Kabelverschraubung - G-INS-PG16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1411174

Teilenummer
1411174
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.24 €

35 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 5 Anschlussdurchmesser (max.)(mm) 14 Klemmdurchmesser(mm) 10
Gewindelänge(mm) 6.5 Schlüsselweite(mm) 24 Max. Temperatur(°C) +100
Min. Temperatur(°C) -40 Farbe Silber Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung
Material Metall Gewindetyp PG16

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung - G-INS-PG16, die Teilenummer ist 1411174.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411174.

Technischer Support