Kabelverschraubung - G-INS-PG36

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411147
1411178
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Min. Temperatur
(°C)
Material

5.62 €

35 7 Arbeitstage 1353-20Kunststoff

26.35 €

10 7 Arbeitstage 950-40Metall

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 5 Anschlussdurchmesser (max.)(mm) 32 Klemmdurchmesser(mm) 22
Max. Temperatur(°C) +100 IP-Bewertung IP68 Farbe Silber
Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung Gewindetyp PG36

Technischer Support