Kabelverschraubung - G-INS-PG42

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411149
1411179
1424493
1424503
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Min. Temperatur
(°C)
Farbe Material

11.46 €

16 7 Arbeitstage 1360-20SilberKunststoff

44.77 €

5 7 Arbeitstage 1258-40SilberMetall

11.09 €

17 7 Arbeitstage 1360-20HellgrauKunststoff

11.09 €

17 7 Arbeitstage 1360-20SchwarzKunststoff

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Anschlussdurchmesser (max.)(mm) 38 Klemmdurchmesser(mm) 30
Max. Temperatur(°C) +100 IP-Bewertung IP68 Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung
Gewindetyp PG42

Technischer Support