Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1411140 |
1411170 |
1424485 |
1424495 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Min. Temperatur (°C) | IP-Bewertung | Farbe | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 260 | 7 Arbeitstage | 8 | 15 | -20 | IP68 | Silber | Kunststoff | |||
2.90 € | 70 | 7 Arbeitstage | 6 | 14 | -40 | - | Silber | Metall | |||
0.68 € | 280 | 7 Arbeitstage | 8 | 15 | -20 | IP68 | Hellgrau | Kunststoff | |||
0.68 € | 280 | 7 Arbeitstage | 8 | 15 | -20 | IP68 | Schwarz | Kunststoff |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 10 | Anschlussdurchmesser (max.)(mm) | 6.5 | Klemmdurchmesser(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +100 | Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung | Gewindetyp | PG7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Min. Temperatur(°C)
IP-Bewertung
Farbe
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften