Kabelverschraubung - G-INS-PG9

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411171
1424486
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Min. Temperatur
(°C)
IP-Bewertung Farbe Material

3.45 €

60 7 Arbeitstage 617-40-SilberMetall

0.70 €

260 7 Arbeitstage 819-20IP68HellgrauKunststoff

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 10 Anschlussdurchmesser (max.)(mm) 8 Klemmdurchmesser(mm) 4
Max. Temperatur(°C) +100 Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung Gewindetyp PG9

Technischer Support