Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1415189
Inhalt(Stk.) | 10 | Anschlussdurchmesser (max.)(mm) | 13 | Klemmdurchmesser(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindelänge(mm) | 10 | Schlüsselweite(mm) | 24 | Max. Temperatur(°C) | +100 |
Min. Temperatur(°C) | -40 | IP-Bewertung | IP68 | Farbe | Schwarz |
Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung | Material | Kunststoff | Gewindetyp | M20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung - G-INTRO, die Teilenummer ist 1415189.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1415189.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften