Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1424532 |
1424533 |
1424535 |
1424536 |
1424538 |
1424539 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Farbe | Material | Gewindetyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.86 € | 30 | 7 Arbeitstage | 5 | 8 | 19 | Hellgrau | Kunststoff | M12 | |||
6.86 € | 30 | 7 Arbeitstage | 5 | 10 | 19 | Hellgrau | Kunststoff | M16 | |||
6.86 € | 30 | 7 Arbeitstage | 5 | 8 | 19 | Schwarz | Kunststoff | M12 | |||
6.86 € | 30 | 7 Arbeitstage | 5 | 10 | 19 | Schwarz | Kunststoff | M16 | |||
15.10 € | 13 | 7 Arbeitstage | 1 | 6 | 17 | Silber | Metall | M12 | |||
15.47 € | 12 | 7 Arbeitstage | 1 | 5 | 17 | Silber | Metall | M16 |
Loading...
Anschlussdurchmesser (max.)(mm) | 7 | Klemmdurchmesser(mm) | 4 | Max. Temperatur(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -20 | IP-Bewertung | IP67 | Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Farbe
Material
Gewindetyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften