Kabelverschraubung - HC-B-G

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411439
1411441
1411446
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite
(mm)
Gewindetyp

14.31 €

13 7 Arbeitstage 22M20

26.56 €

7 7 Arbeitstage 43M40

16.47 €

12 7 Arbeitstage 27M25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Max. Temperatur(°C) 125 Min. Temperatur(°C) -40
IP-Bewertung IP66 Farbe Silber Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung
Gehäusefunktionen mit Gegenmutter

Technischer Support