Kabelverschraubung - HC-B-GB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1414660
1414661
1414663
1414664
1414665
1414666
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite
(mm)
Farbe Material Gewindetyp

5.62 €

33 7 Arbeitstage 24SchwarzKunststoffM20

7.39 €

25 7 Arbeitstage 29SchwarzKunststoffM25

46.52 €

4 16 Arbeitstage 24Silber-M20

58.77 €

4 16 Arbeitstage 29Silber-M25

88.76 €

3 18 Arbeitstage 36Silber-M32

129.04 €

2 16 Arbeitstage 46Silber-M40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Max. Temperatur(°C) +100 Min. Temperatur(°C) -40
IP-Bewertung IP66 Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung

Technischer Support