Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1414643 |
1414644 |
1414647 |
1414649 |
1414650 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussdurchmesser (max.) (mm) | Klemmdurchmesser (mm) | Farbe | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 16 | 7 Arbeitstage | - | - | Schwarz | Kunststoff | |||
11.83 € | 16 | 7 Arbeitstage | 10.1 | 10 | Schwarz | Kunststoff | |||
23.60 € | 8 | 54 Arbeitstage | - | - | Silber | - | |||
23.60 € | 8 | 54 Arbeitstage | 8.6 | 8.50 | Silber | - | |||
23.60 € | 8 | 54 Arbeitstage | 6.6 | 6.50 | Silber | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP66 | Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung | Gewindetyp | M40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussdurchmesser (max.)(mm)
Klemmdurchmesser(mm)
Farbe
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften