Kabelverschraubung - HC-B-GTRS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1414651
1414652
1414654
1414656
1414657
1414659
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite
(mm)
Farbe Material Gewindetyp

7.76 €

24 7 Arbeitstage 24SchwarzKunststoffM20

8.56 €

22 7 Arbeitstage 29SchwarzKunststoffM25

10.93 €

17 7 Arbeitstage 36SchwarzKunststoffM32

49.42 €

4 18 Arbeitstage 24Silber-M20

57.13 €

4 18 Arbeitstage 29Silber-M25

100.06 €

2 16 Arbeitstage 46Silber-M40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Max. Temperatur(°C) +100 Min. Temperatur(°C) -40
IP-Bewertung IP66 Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung

Technischer Support