Kabelverschraubung M25-M68

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1415126
1415175
1415180
1415183
1415190
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Klemmdurchmesser
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Max. Temperatur
(°C)
IP-Bewertung Farbe Material

19.32 €

10 7 Arbeitstage 101012+75IP66SilberMetall

3.18 €

60 33 Arbeitstage 10912+100IP68HellgrauKunststoff

3.18 €

60 7 Arbeitstage 10912+100IP68SchwarzKunststoff

38.54 €

5 33 Arbeitstage 597+100IP68SilberMetall

4.57 €

40 33 Arbeitstage 10910+100IP68SchwarzKunststoff

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussdurchmesser (max.)(mm) 17 Schlüsselweite(mm) 29 Min. Temperatur(°C) -40
Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung Gewindetyp M25

Technischer Support